(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos Rígidos de Bolas - Medidas estándar, de una o dos hileras. (Números de pieza)

Rodamientos Rígidos de Bolas - Medidas estándar, de una o dos hileras.
  • Descuento por volumen

Rodamientos rígidos de bolas con ranuras arqueadas profundas tanto en el aro interior como en el exterior. [Características] - pueden recibir carga radial, carga axial en ambas direcciones o carga combinada que es una combinación de las mismas. - ideal para rotación a alta velocidad. · También están disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección), rodamientos con anillos de retención, etc. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a alta velocidad. velocidades con par de fricción bajo y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.

PDF

Número de Parte
6010LLB
6010LLBC3
6010LLBC3/5K
6010LLBCM
6010LLBCM/5K
6010LLU
6010LLUC3
6010LLUC3/5K
6010LLUCM
6010LLUCM/5K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior Precisión ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Material del elemento rodante Tipo de retenedor Tipos Código JAN Código de pedido Cantidad Masa
(g)
Sello, símbolos de escudo Marca de precarga Símbolo de precisión Símbolo del titular Símbolo de cambio interno Símbolo de forma de anillo de rodamiento Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218008400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLB------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218008400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLBC3-----
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218008400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLBC3----/5K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218008400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLBCM-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218008400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLBCM----/5K
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218005000Estándar / A prueba de polvoUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLU------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218005000Estándar / A prueba de polvoUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLUC3-----
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218005000Estándar / A prueba de polvoUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLUC3----/5K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218005000Estándar / A prueba de polvoUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLUCM-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlanoGrado 0508016218005000Estándar / A prueba de polvoUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----LLUCM----/5K

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico