(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeño y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Pequeño y doblemente sellado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Doble blindado
· Dirección de carga: Radial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas pequeños con doble blindaje (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la gran demanda de componentes, algunos productos pueden tener un impacto en el tiempo de entrega o no estar disponibles temporalmente para su venta.
Rodamientos de bolas de ranura profunda pequeña - doble blindado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
B626ZZ
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) NCor (estático) NDs
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
B682ZZ252.30.0816950850002.73.90.080.17
B692ZZ63.00.1533098750003.04.80.150.38
B602ZZ73.5385127600003.25.80.58
B682AZZ2.562.60.0820874710003.74.90.080.29
B692AZZ73.50.15385127630003.855.650.150.55
B673ZZ362.50.120874710003.65.40.080.2
B683ZZ73390130630003.95.80.10.45
B693ZZ840.15560179600004.26.80.150.83
B603ZZ95570187560007.81.45
B623ZZ104630218500008.81.66
B633ZZ1350.21300485400004.611.40.23.33
B674ZZ472.50.122288600006.40.080.29
B684ZZ94640224530005.07.80.11.01
B694ZZ110.15715276480005.29.80.151.75
B604ZZ120.29573505.610.40.22.29
B624ZZ13513004854000011.43.04
B634ZZ160.31340523360006140.35.21
B675ZZ582.50.1218131530005.87.40.10.34
B685ZZ1150.15715281450006.29.80.21.96
B695ZZ1340.21080430430006.611.42.5
B605ZZ14513305054000012.43.48
B625ZZ160.31730670360007140.34.86
B635ZZ196233683532000178.34
B676ZZ61030.1495218450007.049.30.10.68
B686ZZ1350.151080440400007.011.80.152.69
B696ZZ150.213505307.613.40.23.72
B606ZZ1760.32190835380008150.36.08
B626ZZ19234088532000177.94
B636ZZ22733331423300002014.5
B678ZZ8123.50.1543274400009.0511.330.10.97
B688ZZ1650.21610710360009.614.40.24.02
B698ZZ1960.3199086510170.37.18
B608ZZ22733501400340002012
B628ZZ24840001590280002217
B638ZZ289456319832630.3
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B602ZZ
B603ZZ
B604ZZ
B605ZZ
B606ZZ
B608ZZ
B623ZZ
B624ZZ
B625ZZ
B626ZZ
B628ZZ
B633ZZ
B634ZZ
B635ZZ
B636ZZ
B638ZZ
B673ZZ
B674ZZ
B675ZZ
B676ZZ
B678ZZ
B682AZZ
B682ZZ
B683ZZ
B684ZZ
B685ZZ
B686ZZ
B688ZZ
B692AZZ
B692ZZ
B693ZZ
B694ZZ
B695ZZ
B696ZZ
B698ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10273.538560000127
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1039557056000187
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412495748000350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105145133040000505
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106176219038000835
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082273350340001400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310463050000218
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104135130040000485
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105165173036000670
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106196234032000885
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082484000280001590
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103135130040000485
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104165134036000523
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105196233632000835
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1062273333300001423
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082894563280001983
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10362.52087100074
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10472.52226000088
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10582.521853000131
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610349545000218
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108123.554340000274
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.562.62087100074
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252.31698500050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1037339063000130
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1049464053000224
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10511571545000281
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106135108040000440
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108165161036000710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.573.538563000127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633307500098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038456060000179
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10411471548000276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105134108043000430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106155135040000530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108196199036000865

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Rodamientos rígidos de bolas pequeños - doble blindaje: imagen relacionada
Rodamientos rígidos de bolas pequeños - doble blindaje: imagen relacionada
Rodamientos rígidos de bolas pequeños - doble blindaje: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA111
܂ -->
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm