(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos Rígidos de Bolas - Medidas estándar, de una o dos hileras. (Números de pieza)

Rodamientos Rígidos de Bolas - Medidas estándar, de una o dos hileras.
  • Descuento por volumen

Rodamientos rígidos de bolas con ranuras arqueadas profundas tanto en el aro interior como en el exterior. [Características] - pueden recibir carga radial, carga axial en ambas direcciones o carga combinada que es una combinación de las mismas. - ideal para rotación a alta velocidad. · También están disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección), rodamientos con anillos de retención, etc. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a alta velocidad. velocidades con par de fricción bajo y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6210ZZNR/2AS

Número de Parte
6210ZZNR/2AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior Precisión ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Material del elemento rodante Tipo de retenedor Tipos Código JAN Código de pedido Cantidad Masa
(g)
Sello, símbolos de escudo Marca de precarga Símbolo de precisión Símbolo del titular Símbolo de cambio interno Símbolo de forma de anillo de rodamiento Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10PelotaAceroDoble blindadoCon ranuras de anillo de retenciónGrado 0509020350007100EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----ZZ----NR/2AS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6210ZZNR/2AS de la serie Rodamientos Rígidos de Bolas - Medidas estándar, de una o dos hileras..

Products like this...

Número de Parte
16003
16003C3
16004
6210ZZP5
6210ZZP5/2AS
6211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior Precisión ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Material del elemento rodante Tipo de retenedor Tipos Código JAN Código de pedido Cantidad Masa
(g)
Sello, símbolos de escudo Marca de precarga Símbolo de precisión Símbolo del titular Símbolo de cambio interno Símbolo de forma de anillo de rodamiento Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PelotaAceroDe tipo abiertoPlanoGrado 017358680020000EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***-----------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10PelotaAceroDe tipo abiertoPlanoGrado 017358680020000EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***-----C3-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-PelotaAceroDe tipo abiertoPlanoGrado 020428790018000EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***-----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroDoble blindadoPlanoGrado 5509020350007100EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----ZZ-P5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroDoble blindadoPlanoGrado 5509020350007100EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***----ZZ-P5---/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PelotaAceroDe tipo abiertoPlanoGrado 05510021435006400EstándarUnica filaSistema métricoAceroPuñetazosSerie 16 **/6 ***-----------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico