(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de bolas de diámetro pequeño con un diámetro exterior del rodamiento de menos de 9 mm, un diámetro interior del rodamiento de menos de 10 mm y un diámetro exterior del rodamiento de 9 mm o más. [Características] - Hay tamaños de diámetro pequeño disponibles. - adecuado para rotación a alta velocidad. · Se encuentran disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección) y rodamientos con anillos de retención. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a altas velocidades con baja par de fricción y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-696ZZ1/1K

 
Número de Parte
F-696ZZ1/1K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Dirección de carga Material del elemento rodante Tipo de retenedor Sello, símbolos de escudo Símbolo de ángulo de contacto Marca de precarga Símbolo del titular Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAcero inoxidableDoble blindadoPlano6155135037000EstándarRadialAcero inoxidablePuñetazosZZ1---/1K

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-696ZZ1/1K de la serie Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera..

Products like this...

Número de Parte
603ZZ
604ZZ
604ZZ/1K
F-BC2-5
F-BC4-10
F-BC5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Dirección de carga Material del elemento rodante Tipo de retenedor Sello, símbolos de escudo Símbolo de ángulo de contacto Marca de precarga Símbolo del titular Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroDoble blindadoPlano39563550000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroDoble blindadoPlano412497043000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroDoble blindadoPlano412497043000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ---/1K
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

10PelotaAcero inoxidableDe tipo abiertoPlano25217174000EstándarRadialAcero inoxidablePuñetazos-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAcero inoxidableDe tipo abiertoPlano410365046000EstándarRadialAcero inoxidablePuñetazos-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAcero inoxidableDe tipo abiertoPlano510371545000EstándarRadialAcero inoxidablePuñetazos-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico