(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rodamientos de bolas de diámetro pequeño con un diámetro exterior del rodamiento de menos de 9 mm, un diámetro interior del rodamiento de menos de 10 mm y un diámetro exterior del rodamiento de 9 mm o más. [Características] - Hay tamaños de diámetro pequeño disponibles. - adecuado para rotación a alta velocidad. · Se encuentran disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección) y rodamientos con anillos de retención. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a altas velocidades con baja par de fricción y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
628ZZ |
628ZZ/1K |
Cargando…
Precisión | Grado 0 | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente