(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Rígido - Una Hilera, NSK.【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas Rígido - Una Hilera, NSK.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

[Características] - Los rodamientos rígidos de bolas tienen ranuras profundas con pistas en forma de arco tanto en el aro interior como en el exterior, y pueden soportar cargas radiales así como cargas axiales en ambas direcciones (carga axial), lo que resulta en un par de fricción bajo. Es más adecuado para piezas que giran a alta velocidad y aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración. - Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son el tipo más típico de rodamientos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6316DDU

 
Número de Parte
6316DDU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Material del elemento rodante Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Símbolo acústico Tipo de grasa Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolo Rubugado Símbolo material Espaciador, símbolo de manga Tipos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroSellado de cauchoPlanoGrado 080170391230002800[Acero] AceroPuñetazos86500CN (estándar)Clase 0Ninguno-NingunoNingunoDDUNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Especificaciones, medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Símbolo de combinación Ninguno Especificación de bajo par Ninguno Símbolo interno Ninguno
Símbolo de par Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6316DDU de la serie Rodamientos de Bolas Rígido - Una Hilera, NSK..

Products like this...

Número de Parte
16034M
16038M
16040M
6316P5
6316VV
6316ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Material del elemento rodante Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Símbolo acústico Tipo de grasa Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolo Rubugado Símbolo material Espaciador, símbolo de manga Tipos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroDe tipo abiertoPlanoGrado 017026028114000-[Acero] AceroPuñetazos-NingunoClase 0Ninguno-MNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroDe tipo abiertoPlanoGrado 019029031149000-[Acero] AceroPuñetazos-NingunoClase 0Ninguno-MNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroDe tipo abiertoPlanoGrado 020031034161000-[Acero] AceroPuñetazos-NingunoClase 0Ninguno-MNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroDe tipo abiertoPlanoGrado 58017039123000-[Acero] AceroNinguno-NingunoClase 0Ninguno-NingunoNingunoNingunoP5-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroSellado de cauchoPlanoGrado 080170391230004000[Acero] AceroPuñetazos86500CN (estándar)Clase 0Ninguno-NingunoNingunoVVNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroDoble blindadoPlanoGrado 080170391230004000[Acero] AceroPuñetazos86500CN (estándar)Clase 0Ninguno-NingunoNingunoZZNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico