(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecuados para aplicaciones que implican rotación a alta velocidad porque la fricción entre los elementos rodantes y la brida de la rueda de oruga es pequeña.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NU215W
Número de Parte |
---|
NU215W |
Cargando…
Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero | Anillo exterior | Con anillo exterior |
---|---|---|---|---|---|
Precisión (JIS) | Grado 0 | Estándares de tamaño | Sistema métrico | Especificaciones | Estándar |
Material del elemento rodante | Acero | Símbolo de ángulo de contacto | Ninguno | Símbolo material | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NU215W de la serie Rodamiento de rodillos cilíndricos: de una o dos hileras.
Número de Parte |
---|
29318M |
29320E |
29320M |
NU216EMCM |
NU216W |
NU217EMCM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente