(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Radial
· Precisión ji: Clase 0
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FC-4K
FC-6
FC-6K
FC-8
FC-10
FC-12
FC-14K
FC-16
FC-25
FJ-1210
FJ-810W
FJL-4520L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Estándares de tamaño Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Símbolo material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional486Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional61012Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Embrague unidireccional61012Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional81412Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional101612Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional121816Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Embrague unidireccional142016Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional162216Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional253220Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo de aguja121610Sistema métrico170004150---------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo de aguja81210Sistema métrico260002840---------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo de aguja455520Base en pulgadas800031000---------------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico