(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Un rodamiento de bolas que puede soportar simultáneamente una carga radial y una gran carga axial en una dirección.[características]
- Tipo de ángulo de contacto de 15 grados, 25 grados, 30 grados, 40 grados
- Varias jaulas fabricadas en poliamida, acero y latón[uso]
- Bomba hidráulica que aplica carga axial además de carga radial, vertical
Puede usarse para bombas de molde, husillos de máquinas herramienta que requieren mayor precisión y rigidez de rotación del eje, husillos de rectificado, embragues electromagnéticos para aires acondicionados de automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7209BW

Número de Parte
7209BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Precarga Angulo de contacto
(La licenciatura)
Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Marca de precarga Código de configuraciones especiales Símbolo de tipo de rodamiento Símbolo de tipo Símbolo material Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0458519360006300Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos26200CN (estándar)Precarga normal40WNingunoNingunoNingunoBNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo exterior Plano Dirección de carga Radial Anillo exterior Con anillo exterior
Estándares de tamaño Sistema métrico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7209BW de la serie Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
5200ZZ
5203
5204
7209BWG
7209CTYNDBLP5
7209CTYNP5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Precarga Angulo de contacto
(La licenciatura)
Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Marca de precarga Código de configuraciones especiales Símbolo de tipo de rodamiento Símbolo de tipo Símbolo material Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDoble blindadoGrado 0103014.37150-Estándar / Para alta velocidad[Acero] Acero-Formación de resina-NingunoNinguno40NingunoNingunoZZNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0174017.51460011000Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos9050NingunoNinguno40------------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0204720.61960010000Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos12400NingunoNinguno40------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDoble blindadoGrado 045851936000-Estándar / Para alta velocidad[Acero] Acero-Puñetazos-NingunoNinguno40WNingunoNingunoNingunoBNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoGNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 54585196650010000Estándar[Acero] AceroCombinación de espaldaFormación de resina57500CN (estándar)Precarga ligera15TYNNingunoNingunoP5CDBLNingunoNingunoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 54585194100012000Estándar[Acero] AceroUnica filaFormación de resina28800CN (estándar)Precarga normal15TYNNingunoNingunoP5CNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico