(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - SAE O-ring Boss conexión JIC37° flare SAE macho 90° codo, serie 4017

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4017-04
4017-06
4017-08
4017-10
4017-12
4017-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7/16-207/16-20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9/16-189/16-18
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/4-163/4-16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7/8-147/8-14
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1 1/16-121 1/16-12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1 5/16-121 5/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 UNF37°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico