(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT PF 30° MIS macho giratorio 90° codo, serie 1060

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1060-12

Número de Parte
1060-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS
Tornillo de conexión T1 3/4 Tornillo de conexión T2 3/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1060-12 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT PF 30° MIS macho giratorio 90° codo, serie 1060.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico