(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, junta tórica JIS a PF 30° MIS, serie 1071

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1071-06
1071-06-08
1071-08
1071-12-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/41/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico