(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, junta tórica JIS a PF 30° MIS, serie 1072 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1072-12

Número de Parte
1072-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo de 45 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS Tornillo de conexión T1 3/4
Tornillo de conexión T2 3/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1072-12 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, junta tórica JIS a PF 30° MIS, serie 1072.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico