(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector recto - latón, macho BSPT, serie NH (Números de pieza)

Conector recto - latón, macho BSPT, serie NH
  • Descuento por volumen

Media unión
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector recto: latón, serie BSPT macho, NH, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NH8-1/4

 
Número de Parte
NH8-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 Fluido Aplicable Agua / Aire Presión máxima de funcionamiento 20.69 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(mm) 8 Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material del tubo Cobre Tema Nominal 1/4B(8A) Tubo aplicable OD 1(mm) 8
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NH8-1/4 de la serie Conector recto - latón, macho BSPT, serie NH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico