(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de alta presión de acero inoxidable de media unión

Accesorios de alta presión de acero inoxidable de media unión
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de rosca de conexión: R
· Escribe: Adecuado
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 360
· Tipo de conección: Rosca < - > tubo, dirección

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KH-01-2
KH-6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conexión: rosca, dirección del tubo Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

10Unión recta3.17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hombre recta] Hombre recta6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de rosca de conexión R Tema Nominal 1/4B
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico