(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TOYO-RING F

TOYO-RING F
  • Descuento por volumen

Fuerte contra roturas o aplastamientos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de vacío. Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos. Dado que el material de refuerzo utilizado es resina, no hay necesidad de preocuparse por el óxido. Cortar también es fácil. También muestra una gran resistencia con respecto al aplastamiento. No se requiere eliminación separada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGF-15-50
TGF-15-50-L1
TGF-15-50-L2
TGF-15-50-L3
TGF-15-50-L4
TGF-15-50-L5
TGF-15-50-L6
TGF-15-50-L7
TGF-15-50-L8
TGF-15-50-L9
TGF-15-50-L10
TGF-15-50-L11
TGF-15-50-L12
TGF-15-50-L13
TGF-15-50-L14
TGF-15-50-L15
TGF-15-50-L16
TGF-15-50-L17
TGF-15-50-L18
TGF-15-50-L19
TGF-15-50-L20
TGF-15-50-L21
TGF-15-50-L22
TGF-15-50-L23
TGF-15-50-L24
TGF-15-50-L25
TGF-15-50-L26
TGF-15-50-L27
TGF-15-50-L28
TGF-15-50-L29
TGF-15-50-L30
TGF-15-50-L31
TGF-15-50-L32
TGF-15-50-L33
TGF-15-50-L34
TGF-15-50-L35
TGF-15-50-L36
TGF-15-50-L37
TGF-15-50-L38
TGF-15-50-L39
TGF-15-50-L40
TGF-15-50-L41
TGF-15-50-L42
TGF-15-50-L43
TGF-15-50-L44
TGF-15-50-L45
TGF-15-50-L46
TGF-15-50-L47
TGF-15-50-L48
TGF-15-50-L49
TGF-19-50
TGF-19-50-L1
TGF-19-50-L2
TGF-19-50-L3
TGF-19-50-L4
TGF-19-50-L5
TGF-19-50-L6
TGF-19-50-L7
TGF-19-50-L8
TGF-19-50-L9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215601
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215602
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215603
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215604
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215605
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215606
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215607
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215608
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32215609
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156019
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156023
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156029
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156034
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156036
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156039
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156041
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156042
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156043
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156044
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156046
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156047
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156048
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.322156049
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.326198050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.32619801
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32619802
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.32619803
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.32619804
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32619805
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-0.1~0.32619806
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32619807
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32619808
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.32619809

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Retentividad de forma / Vacío / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico