(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manuera Toyo S Silicon

Manuera Toyo S Silicon
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia al calor y no se rompe ni colapsa fácilmente. Óptimo para aplicaciones de vacío. Use con confianza en aplicaciones de alimentos que cumplan con la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón y las regulaciones de la FDA.

[Características]
· Es menos probable que colapsen y puede garantizar el bombeo y el vacío a altas temperaturas (150°C).
· Excelente resistencia al frío y al calor (rango de temperatura de funcionamiento de -30° a 150°C).
· Higiénico debido al material de refuerzo SUS304 resistente a la oxidación.
· Excelente resistencia a la presión debido a la estructura de refuerzo especialmente tejida.
· El alto grado de transparencia permite la visualización de fluidos, proporcionando confiabilidad
· Cumple con la Ley de Higiene de los Alimentos (1951, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, aviso número 52, 2006 Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, aviso número 201).
· Cumple con los estándares de la FDA (US Food and Drug Administration).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSIS-19
TSIS-19-L1
TSIS-19-L2
TSIS-19-L3
TSIS-19-L4
TSIS-19-L5
TSIS-19-L6
TSIS-19-L7
TSIS-19-L8
TSIS-19-L9
TSIS-25
TSIS-32
TSIS-32-L1
TSIS-32-L2
TSIS-32-L3
TSIS-32-L4
TSIS-32-L5
TSIS-32-L6
TSIS-32-L7
TSIS-32-L8
TSIS-32-L9
TSIS-38
TSIS-50
TSIS-50-L1
TSIS-50-L2
TSIS-50-L3
TSIS-50-L4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
ID d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.728.5191201019.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120119.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120219.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120319.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120419.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120519.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120619.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120719.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120819.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.728.519120919.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.735.5251801025.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.743.5322251032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225132
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225232
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225332
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225432
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225532
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225632
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225732
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225832
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.743.532225932
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.750.5382801038.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.364.550390550.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.364.550390150.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.364.550390250.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.364.550390350.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.364.550390450.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) / Vapor Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Goma de silicona
Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico