(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Señal de Toyota

Señal de Toyota
  • Descuento por volumen

Esta es una manguera con una tolerancia de presión superior a la estándar. Dadas sus especificaciones de alta tolerancia a la presión, puede usarse para accesorios dedicados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSG-9
TSG-9-L1
TSG-9-L2
TSG-9-L3
TSG-9-L4
TSG-9-L5
TSG-9-L6
TSG-9-L7
TSG-9-L8
TSG-9-L9
TSG-9-L10
TSG-9-L11
TSG-9-L12
TSG-9-L13
TSG-9-L14
TSG-9-L15
TSG-9-L16
TSG-9-L17
TSG-9-L18
TSG-9-L19
TSG-9-L20
TSG-9-L21
TSG-9-L22
TSG-9-L23
TSG-9-L24
TSG-9-L25
TSG-9-L26
TSG-9-L27
TSG-9-L28
TSG-9-L29
TSG-9-L30
TSG-9-L31
TSG-9-L32
TSG-9-L33
TSG-9-L34
TSG-9-L35
TSG-9-L36
TSG-9-L37
TSG-9-L38
TSG-9-L39
TSG-9-L40
TSG-9-L41
TSG-9-L42
TSG-9-L43
TSG-9-L44
TSG-9-L45
TSG-9-L46
TSG-9-L47
TSG-9-L48
TSG-9-L49
TSG-9-L50
TSG-9-L51
TSG-9-L52
TSG-9-L53
TSG-9-L54
TSG-9-L55
TSG-9-L56
TSG-9-L57
TSG-9-L58
TSG-9-L59
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~1.515945100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159451
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159452
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159453
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159454
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~1.5159455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159456
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159457
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159458
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5159459
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594514
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594517
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594518
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594519
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594521
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594522
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594523
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594524
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594527
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594528
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594529
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594531
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594532
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594533
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594534
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594535
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594536
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594537
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594538
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594539
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594541
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594542
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594543
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594544
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594545
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594546
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594547
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594548
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594549
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594551
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594552
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594553
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594554
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594555
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594556
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594557
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594558
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.51594559

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo (excepto comida) / Aire / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Gris claro Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico