(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Top Run (Números de pieza)

Top Run
  • Descuento por volumen

Una manguera ligera especial de uretano para herramientas neumáticas móviles. Suave, flexible y fácil de manejar. Resistente a las chispas de los molinos, etc. La manguera se desliza fácilmente y es resistente a los enganches.

[Caracteristicas]
· La manguera se puede montar y reemplazar en el sitio para mejorar la eficiencia del trabajo.
· Económico: se puede usar repetidamente * reemplazando componentes utilizando el sistema de apriete de tuercas.
· * Varía según las condiciones de uso. Sin embargo, como guía, será necesario reemplazar las piezas (mangas) después de separarlas aproximadamente cinco veces.
· Nota: Esto no es apropiado para el desmontaje y la limpieza diarios.
· Este es un accesorio de tipo de fijación. Por lo tanto, además no requiere más apriete y las tareas de montaje se pueden estandarizar.
· La forma del pezón es higiénica, resistente a la acumulación de líquido y es ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas.
· La estructura especial de la manga asegura firmemente la manguera para eliminar fugas de líquido y problemas de desconexión de la manguera.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS316L, SUS304) y resina fluorada, higiénico y resistente a la corrosión.
· Compatible con dos tipos de mangueras: TOYOSILICONE (para bombeo) y TOYOSILICONE-S (para succión).
· Utilizable para diferentes propósitos dependiendo de las aplicaciones de tuberías.
· Estas mangueras se pueden desmontar para facilitar la separación simple de los materiales de desecho (conforme a los sistemas de reciclaje de acero inoxidable).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH-6
TH-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Color Rosa Propiedades Resistencia a la presión
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Radio mínimo de curvatura(mm) 40 Longitud estándar(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico