(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho de un plástico a base de poliolefina. Buena resistencia química y compatible con alimentos. * Para uso en interiores
[Características]
· La serie de mangueras para alimentos Toyox viene con una tapa para evitar que sustancias extrañas como el polvo ingresen a la manguera.
· El producto es útil para mantener la calidad de la mercancía almacenada o durante la entrega. También se puede utilizar con fines sanitarios.
· Hecho de un plástico a base de poliolefina.
Buena resistencia química y compatible con alimentos * Para uso en interiores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | Resina a base de poli-olefina + resina a base de estireno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco translúcido | Propiedades | Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Poco olor | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente