(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de pie de bronce de uso general roscada

Válvula de pie de bronce de uso general roscada
  • Descuento por volumen

Una válvula de pie de bronce.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de pie de bronce de uso general roscada, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FT-20A
FT-25A
FT-32A
FT-40A
FT-50A
FT-65A
FT-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvula de pie Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Bronce
Fluidos aplicables Agua Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control G
Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico