(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de bola de hierro dúctil de uso general 10K

Brida de válvula de bola de hierro dúctil de uso general 10K
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de bola hecha de hierro dúctil.

PDF

 
Número de Parte
10STBF-15A
10STBF-20A
10STBF-25A
10STBF-32A
10STBF-40A
10STBF-50A
10STBF-65A
10STBF-80A
10STBF-100A
10STBF-125A
10STBF-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6B(150A)6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo FCD-S Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico