(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola con brida de uso general de acero inoxidable de 10K

Válvula de bola con brida de uso general de acero inoxidable de 10K
  • Descuento por volumen

· Clasificación de presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Tipo de conexión del lado de suministro: Brida de tubería
· Tipo de conexión del lado de control: Brida de tubería
· Tipo válvula de bola: Tipo de paso total

PDF

 
Número de Parte
10UTB-15A
10UTB-20A
10UTB-25A
10UTB-32A
10UTB-40A
10UTB-50A
10UTB-65A
10UTB-80A
10UTB-100A
10UTB-125A
10UTB-150A
10UTB-200A
10UTBD-15A
10UTBD-20A
10UTBD-25A
10UTBD-40A
10UTBD-50A
10UTBD-80A
10UTBD-100A
10UTBM-15A
10UTBM-20A
10UTBM-25A
10UTBM-32A
10UTBM-40A
10UTBM-50A
10UTBM-65A
10UTBM-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)2 1/2B(65A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)3B(80A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-84B(100A)4B(100A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-85B(125A)5B(125A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-86B(150A)6B(150A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-88B(200A)8B(200A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)3B(80A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-84B(100A)4B(100A)Adecuado para JV8-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M2B(50A)2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3B(80A)3B(80A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería
Material de la junta PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico