(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de uso general de acero inoxidable 10K atornillable

Válvula de bola de uso general de acero inoxidable 10K atornillable
  • Descuento por volumen

· Clasificación de presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: estándar
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc
· Tipo de conexión del lado de control: Rc

PDF

 
Número de Parte
10UT-15A
10UT-20A
10UT-25A
10UT-32A
10UT-40A
10UT-50A
10UT-65A
10UT-80A
10UTM-10A
10UTM-15A
10UTM-20A
10UTM-25A
10UTM-40A
10UTM-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Material del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)2 1/2B(65A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)3B(80A)SCS13A (acero inoxidable 304)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/8B(10A)3/8B(10A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)1/2B(15A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)1B(25A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M2B(50A)2B(50A)Acero inoxidable SCS14A/SUS316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc
Material de la junta PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico