(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector roscado en T de acero inoxidable

Conector roscado en T de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un conector de junta de cabeza cilíndrica de acero inoxidable, roscado, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase.
· Material: acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire

PDF

 
Número de Parte
PT-6A
PT-8A
PT-10A
PT-15A
PT-20A
PT-25A
PT-32A
PT-40A
PT-50A
PT-65A
PT-80A
PTM-6A
PTM-8A
PTM-10A
PTM-15A
PTM-20A
PTM-25A
PTM-50A
PTZ-6A
PTZ-8A
PTZ-10A
PTZ-15A
PTZ-20A
PTZ-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Tee
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico