(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de unión de accesorios de tubería

Codo de unión de accesorios de tubería
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tubos de acero de diámetro pequeño a mediano; JIS B 2301 lo describe como un "accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo". El galvanizado en caliente reduce el impacto ambiental.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ULG-15A-B
ULG-15A-W
ULG-20A-B
ULG-20A-W
ULG-25A-B
ULG-25A-W
ULG-32A-B
ULG-32A-W
ULG-40A-B
ULG-40A-W
ULG-50A-B
ULG-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
120 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
80 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
40 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
15 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico