(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de codo de acero inoxidable para calle

Tornillo de codo de acero inoxidable para calle
  • Descuento por volumen

Un acople de codo de acero inoxidable, roscado, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire.

PDF

 
Número de Parte
PSLZ-8A
PSLZ-10A
PSLZ-15A
PSLZ-20A
PSLZ-25A
PSLZ-32A
PSLZ-40A
PSLZ-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCS13A (cera perdida) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico