(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Virola - diámetros excéntricos, serie CLF-WXE, accesorios sanitarios (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S

 
Número de Parte
CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Excentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S ID d (d1)(Ø) 35.7 Acabado superficial Acabado de mecanizado
ID d2(Ø) 23 Tamaño de tubería 2 1.0S Diámetro exterior nominal D(φ) 1.5S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico