(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Revestimiento - soldable, serie LNR-W, accesorios sanitarios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LNR-W-304-1.25S

 
Número de Parte
LNR-W-304-1.25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Forro de unión de rosca ISO
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S ID d (d1)(Ø) 29.4 Acabado superficial Acabado de mecanizado
Tipo Estándar Diámetro exterior nominal D(φ) 1.25S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNR-W-304-1.25S de la serie Revestimiento - soldable, serie LNR-W, accesorios sanitarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico