(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro - generador de vacío, serie VY

Filtro - generador de vacío, serie VY
  • Descuento por volumen

* Los datos CAD de esta serie se están revisando. Estos datos estarán disponibles tan pronto como se hayan completado las modificaciones.

[Características]
· Permite cambiar de aire comprimido a vacío, y puede usarse para transportar artículos combinándolo con una ventosa.
· Proporciona una rica gama de diferentes capacidades y formas, lo que permite satisfacer diversas condiciones.
· Se han agregado los tipos VH, VS, VU y VC para aplicaciones que requieren "sin uso de metales a base de cobre" y "medidas de baja concentración de ozono".
· No se utilizan metales a base de cobre en los materiales de los componentes metálicos y se utiliza HNBR para el material de sellado de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VYF44M
VYF66M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tubo de conexión (tamaño métrico, lado de ENTRADA)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de zócalo Sujeto a remoción Polvo Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Tubo de un toque (tamaño mm)
Nivel de filtración 10μm Reemplazo de filtro No aplica Aplicación Línea de vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico