(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla de vacío Marca de succión Prevención Tipo VPF

Almohadilla de vacío Marca de succión Prevención Tipo VPF
  • Descuento por volumen

* Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Ideal para vidrio LCD, procesos de recubrimiento, transporte de equipos de fabricación de semiconductores.
· El material de resina flexible se adhiere a la pieza de trabajo.
· No es probable que haga marcas de adhesión.
· También mejora la característica de separación de la pieza de trabajo cuando finaliza la succión al vacío.
· Puede reemplazar la almohadilla de resina sin llaves y llaves hexagonales para separar el cuerpo principal.
· Estructura simple y compacta.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no usar metal a base de cobre" y "concentraciones reducidas de ozono".
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPF10QK
VPF10QKE
VPF10QM
VPF20QK
VPF20QKE
VPF20QM
VPF30QK
VPF30QKE
VPF30QM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de grupo de resina Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEKEstándar[Blanco] Color natural1057
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEK conductivoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro1057
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resina POM (Polioximetileno)Estándar[Blanco] Blanco1057
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEKEstándar[Blanco] Color natural2057.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEK conductivoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro2057.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resina POM (Polioximetileno)Estándar[Blanco] Blanco2057.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEKEstándar[Blanco] Color natural3057.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[PEEK] PEEK conductivoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro3057.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resina POM (Polioximetileno)Estándar[Blanco] Blanco3057.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Prevención del rastro de adsorción tipo de almohadilla Estándar / Girando / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material Resina Altura L1(mm) 5.3 Montaje de montaje Tipo de primavera
Springs Power(N) 7.9~15.0 Carrera(mm) 6.8 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M14×1 Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno Ángulo de giro 16°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico