(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Excelente flexibilidad, óptima para adherirse al papel, artículos moldeados de plástico, etc. * Los datos CAD de esta serie están actualmente en revisión. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherir papel, etc.
· Además, es posible adherir piezas moldeadas de plástico, dejando relativamente pocos rastros.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· Como es convencional, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Soporte de almohadilla (VPHD,
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPHC15LBS6J
Tipo de almohadilla | Fuelles suaves | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Empotrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Material del grupo de goma | Goma de silicona | Ambiente | Estándar |
Color | Blanco | Diámetro exterior d(φ) | 15 | Altura L1(mm) | 17.5 |
Montaje de montaje | Tipo de primavera | Springs Power(N) | 0.9~2.7 | Carrera(mm) | 9 |
Longitud total B(mm) | 64.1 | Dirección de salida de vacío | Parte superior | Tornillo de conexión de montaje | M16 |
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente