(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Almohadilla de vacío óptima para usar en trabajos en superficies irregulares, * Se están revisando los datos CAD de esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· Ideal para piezas de trabajo que tienen irregularidades en la superficie (piezas de trabajo como materiales de paredes exteriores de un edificio, pequeñas rocas y conchas).
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduce el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· Al igual que con las soluciones convencionales, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo accesorio de almohadilla directa.
· Almohadilla para aplicaciones donde "no se pueden usar metales a base de cobre" o "se requiere una reducción en la concentración de ozono".
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VP10SA
Tipo de almohadilla | Esponja | tipo de almohadilla | Estándar / Unidad de almohadilla |
---|---|---|---|
Método de montaje | Tornillo de almohadilla fijo | Material | Caucho de cloropreno (esponja) |
Ambiente | Estándar | Color | Negro |
Diámetro exterior d(φ) | 10 | Altura L1(mm) | 9.6 |
Llama | Con marco de almohadilla | RoHS | 10 |
Tipo de almohadilla | Esponja | tipo de almohadilla | Estándar / Unidad de almohadilla | Método de montaje | Tornillo de almohadilla fijo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Caucho de cloropreno (esponja) | Ambiente | Estándar | Color | Negro |
Diámetro exterior d(φ) | 10 | Altura L1(mm) | 9.6 | Llama | Con marco de almohadilla |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP10SA de la serie Almohadilla de vacío, tipo esponja, almohadilla de goma.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente