(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío. Tipo estándar. VPC - Tipo ajustable de un toque

Ventosa de vacío. Tipo estándar. VPC - Tipo ajustable de un toque
  • Descuento por volumen

Ancho y plano, ideal para trabajos generales.

[Características]
· Se encuentran disponibles contenedores de diferentes formas, incluido el tipo general adecuado para trabajos planos (los que son lo suficientemente duros como para no aletear), el tipo profundo adecuado para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y el tipo pequeño adecuado para trabajos pequeños y para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "metal a base de cobre no utilizado" y "medidas para reducir la concentración de ozono".
· Metal a base de cobre no utilizado para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPC30RS6J

 
Número de Parte
VPC30RS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar
Color Blanco Diámetro exterior d(φ) 30 Altura L1(mm) 11
Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.0~12.6 Carrera(mm) 6
Longitud total B(mm) 63.1 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPC30RS6J de la serie Ventosa de vacío. Tipo estándar. VPC - Tipo ajustable de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico