(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el transporte de trabajos largos, como un sustrato o un semiconductor * Los datos CAD de esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de almohadilla | Oval | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Tornillo de almohadilla fijo |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Ambiente | Estándar | Altura L1(mm) | 7 |
Montaje de montaje | Tipo de primavera | Springs Power(N) | 7.9~15.0 | Carrera(mm) | 5.8 |
Longitud total B(mm) | 55 | Dirección de salida de vacío | Parte superior | Tornillo de conexión de montaje | M14×1 |
Tornillo de salida de vacío | M14×1 | Válvula de prevención de caídas | Ninguno | Filtro adjunto directo | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente