(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa, tipo fuelle, VPF

Ventosa, tipo fuelle, VPF
  • Descuento por volumen

Ideal para transportar bolsas que contienen bolsas y alimentos sellados. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Absorbe medios extremadamente blandos como papel y vinilo, y tiene una función de almohadilla giratoria.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Adecuado para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPF10BN
VPF10BS
VPF10BSE
VPF20BN
VPF20BS
VPF20BSE
VPF30BN
VPF30BS
VPF30BSE
VPF40BN
VPF40BS
VPF40BSE
VPF50BN
VPF50BS
VPF50BSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro101659
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco101659
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro101659
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro201963
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco201963
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro201963
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro302367
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco302367
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro302367
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro403074
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco403074
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro403074
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro503276
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco503276
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro503276

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.9~15.0
Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14×1
Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno
Ángulo de giro Sin girar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico