(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de fuelle de carrera larga VPC Tipo de ajuste de un toque con tapa

Tipo de fuelle de carrera larga VPC Tipo de ajuste de un toque con tapa
  • Descuento por volumen

La succión es posible incluso cuando la distancia entre la almohadilla y la pieza de trabajo no es fija. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPC20BS6J

Número de Parte
VPC20BS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar
Color Blanco Diámetro exterior d(φ) 20 Altura L1(mm) 19
Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.0~12.6 Carrera(mm) 6
Longitud total B(mm) 71.1 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico