(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo universal, caudal bajo, resina y latón, ajuste de perilla, serie JSC

Controles de flujo: codo universal, caudal bajo, resina y latón, ajuste de perilla, serie JSC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Permite un control preciso de la velocidad del cilindro de baja velocidad.

[Características]
· Permite un control preciso del cilindro de baja velocidad.
· Debido a que el flujo libre es el mismo que en el producto estándar, es capaz tanto de una alta velocidad de conducción como de una carrera de retorno.
· Se ha introducido un nuevo codo pequeño de 1,8 mm y 3 mm de diámetro y unión recta.
· Los modelos en gris claro están disponibles como opción.

PDF

 
Número de Parte
JSC3-M3AL
JSC3-M3BL
JSC3-M5AL
JSC3-M5BL
JSC4-01AL
JSC4-01BL
JSC4-M3AL
JSC4-M3BL
JSC4-M5AL
JSC4-M5BL
JSC6-01AL
JSC6-01ALW
JSC6-01BL
JSC6-02AL
JSC6-02ALW
JSC6-02BL
JSC6-M5AL
JSC6-M5ALW
JSC6-M5BL
JSC8-01AL
JSC8-01BL
JSC8-02AL
JSC8-02BL
JSC10-02AL
JSC10-02BL
JSC180-M3AL
JSC180-M3ALW
JSC180-M3BL
JSC180-M3BLW
JSC180-M5AL
JSC180-M5ALW
JSC180-M5BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Material de la porción del hilo Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)3M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)3M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón3M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón3M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salidaLatón4R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón4R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)4M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)4M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salidaLatón4M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de entradaLatón4M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salidaLatón6R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón6R1/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entradaLatón6R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salidaLatón6R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón6R1/4Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón6R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salidaLatón6M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón6M5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón6M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón8R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón8R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón8R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón8R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón10R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón10R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)1.8M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)1.8M3×0.5Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)1.8M3×0.5NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)1.8M3×0.5Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salidaLatón1.8M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salidaLatón1.8M5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entradaLatón1.8M5×0.8NegroNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Resina de PBT tereftalato de polibutileno A Codo
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.9
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo
Especificaciones del paquete Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico