(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tubo con excelente resistencia a la presión, abrasión y al frío. Disponible en un total de 9 colores. * El tubo se puede cortar (negro).
[Características]
Excelente resistencia a la presión, abrasión y al frío.
El tubo NB puede usarse con agua caliente o aceite medio de calefacción.
Fuerte contra la fatiga por flexión, y es estable para su uso durante largos períodos.
La cantidad total de variaciones de color para el tubo NB se ha ampliado a 12.
Hay un total de 9 variaciones de color disponibles para tubos NA.
· Se muestra una marca de corte a intervalos de 500 mm, que es útil al cortar el tubo.
· También podemos fabricar tubos largos sobre pedido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Material | (Nylon) | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Número de agujeros(por pieza) | 1 | Material: nylon | Nylon 12 | Entorno operativo | Estándar / Resistencia al agua / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión |
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -15::90 | Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | 0::1.5 | Nivel operativo de vacío(kPa) | -100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente