(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie NSB

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie NSB
  • Descuento por volumen

Todas las piezas están hechas con SUS316 para una excelente resistencia a la corrosión. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
NSB0420-01
NSB0420-02
NSB0425-01
NSB0425-02
NSB0640-02
NSB0640-03
NSB0860-01
NSB0860-02
NSB0860-03
NSB1075-02
NSB1075-03
NSB1075-04
NSB1080-02
NSB1080-03
NSB1080-04
NSB1210-02
NSB1210-03
NSB1210-04
NSB1290-02
NSB1290-03
NSB1290-04
NSB1613-03
NSB1613-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/816 mm13
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Tee Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificación de sello de parte de rosca Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico