(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MEPAC, tipo corto

MEPAC, tipo corto
  • Descuento por volumen

· Cómo agarre: Pellizco, tipo paralelo
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.5
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
X9558B-NC
X9558B-NC-C
X9558B-NO
X9558B-NO-C
X9559B-NC
X9559B-NC-C
X9559B-NO
X9559B-NO-C
X9560B-NC
X9560B-NC-C
X9560B-NO
X9560B-NO-C
X9562B-NC
X9562B-NC-C
X9562B-NO
X9562B-NO-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión abierta L1
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de aleta abierta-cerrada Opciones de puerto de aire Diámetro del cilindro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto estándar8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto central8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto estándar8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto central8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto estándar10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto central10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto estándar10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto central10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto estándar12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

44Normalmente cerradoPuerto central12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto estándar12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Normalmente abiertoPuerto central12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

66Normalmente cerradoPuerto estándar16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

66Normalmente cerradoPuerto central16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

66Normalmente abiertoPuerto estándar16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

66Normalmente abiertoPuerto central16
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión abierta L1
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de aleta abierta-cerrada Opciones de puerto de aire Diámetro del cilindro
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Actuación individual Dimensión cerrada L2(mm) 0
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno
Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.5 Sensor de flotador Ninguno Opción de dedo Ninguno
Cantidad de sensor Ninguno Especificaciones del sensor Ninguno Pasador de la bisagra Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico