(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie T (Números de pieza)

Serie T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Descuento por volumen

· Método de conexión: código cabtyre
· Tipo de cable conductor: Resistencia al aceite
· Cilindro compatible: LCG
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-T3YV5

 
Número de Parte
SW-T3YV5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Sensor Formato de Salida Método de Cableado Cantidad de conexiones de cables
(Cable)
Tipo de lámpara indicadora Tensión de alimentación Forma de alambre de plomo Método de salida Pantalla de 2 colores Longitud del cable conductor
(m)
Espesor de alambre de plomo
(mm2)
Tipos de punto de contacto Voltaje de carga Corriente de carga Cilindro aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoFormato NPNMétodo de Tres Cables3LED rojo / verde (ENCENDIDO cuando está ENCENDIDO)DC10 a 28 VEn forma de LNPNPresencia50.2Sin contactoHasta 30 V DChasta 50 mA-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo Principal Método de conexión Código Cabtyre Aplicación Estándar
Tipo de cable conductor Resistencia al aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico