(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Engranes de inglete (Números de pieza)

Engranes de inglete
  • Descuento por volumen

· Material: Latón, resina, acero
· Tratamiento de superficies: No provisto
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero, chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje de inglete, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M2S20-3712-P-13

 
Número de Parte
M2S20-3712-P-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Material Tratamiento térmico Configuración del diámetro interior del eje. Ancho de diente B
(mm)
Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Precisión
(* Nuevo JIS)
Tolerancia del diámetro del eje Tornillo Chavetero (ancho × profundidad) Producto de agujero piloto, producto terminado Material (detalles) Longitud del cubo lh
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10220AceroNingunoAgujero redondo + grifo8.513Clase 4H7--Producto terminadoAcero al carbón 104514

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranes de inglete Relación de transmisión 1 Diente molido Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M2S20-3712-P-13 de la serie Engranes de inglete.

Products like this...

Número de Parte
M1.5S20-2110
M1.5S20-2110H
M1.5S20-2810
M2S20-3712-P-14
M2S20-3712H
M2S20-3712H-H-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Material Tratamiento térmico Configuración del diámetro interior del eje. Ancho de diente B
(mm)
Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Precisión
(* Nuevo JIS)
Tolerancia del diámetro del eje Tornillo Chavetero (ancho × profundidad) Producto de agujero piloto, producto terminado Material (detalles) Longitud del cubo lh
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.520AceroNingunoAgujero circular610Clase 3H7NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 10453
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.520AceroAlta frecuenciaAgujero circular610Clase 4H8NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 10453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.520AceroNingunoAgujero circular6.810Clase 3H7NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 104510
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10220AceroNingunoAgujero redondo + grifo8.514Clase 4H7--Producto terminadoAcero al carbón 104514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220AceroAlta frecuenciaAgujero circular8.512Clase 4H8NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 104514
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10220AceroAlta frecuenciaAgujero circular8.513Clase 4H7--Producto de agujero pilotoAcero al carbón 104514

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico