(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranes de inglete (Números de pieza)

Engranes de inglete
  • Descuento por volumen

· Material: Latón, resina, acero
· Tratamiento de superficies: No provisto
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero, chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje de inglete, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M1.5S30-3812H

 
Número de Parte
M1.5S30-3812H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Material Tratamiento térmico Configuración del diámetro interior del eje. Ancho de diente B
(mm)
Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Precisión
(* Nuevo JIS)
Tolerancia del diámetro del eje Tornillo Chavetero (ancho × profundidad) Producto de agujero piloto, producto terminado Material (detalles) Longitud del cubo lh
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.530AceroAlta frecuenciaAgujero circular9.312Clase 4H8NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 104512.34

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranes de inglete Relación de transmisión 1 Diente molido Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M1.5S30-3812H de la serie Engranes de inglete.

Products like this...

Número de Parte
M1.5S20-2110H
M1.5S20-2810
M1.5S20-2810H
M1B20*2106
M1B25*2306
M1D25*2306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Material Tratamiento térmico Configuración del diámetro interior del eje. Ancho de diente B
(mm)
Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Precisión
(* Nuevo JIS)
Tolerancia del diámetro del eje Tornillo Chavetero (ancho × profundidad) Producto de agujero piloto, producto terminado Material (detalles) Longitud del cubo lh
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.520AceroAlta frecuenciaAgujero circular610Clase 4H8NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 10453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.520AceroNingunoAgujero circular6.810Clase 3H7NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 104510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.520AceroAlta frecuenciaAgujero circular6.810Clase 4H8NingunoNingunoProducto de agujero pilotoAcero al carbón 104510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10120LatónNingunoAgujero redondo + grifo4.36Clase 4H82-M4NingunoProducto terminadoAcero al carbón 10459
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125LatónNingunoAgujero redondo + grifo5.36Clase 4H82-M4NingunoProducto terminadoAcero al carbón 10458
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10125ResinaNingunoAgujero redondo + grifo5.36-No especificado2-M4NingunoProducto terminadoPoliacetal (blanco)8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico