(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XYZ - guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS76/BSB76 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XYZ - guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS76/BSB76
  • Descuento por volumen

Una etapa de guía de bolas lineal (eje XYZ) que logra "alta rigidez y alta precisión". [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS76-80C

 
Número de Parte
BSS76-80C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Apto para micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1LadoEstándarEstándar-Abajo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS76-80C de la serie Platinas manuales del eje XYZ - guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS76/BSB76.

Products like this...

Número de Parte
BSB76-25CR
BSB76-40A
BSB76-40AR
BSS76-80CR
BSS76-80CU
BSS76-80CUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Apto para micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométricaRevestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9LadoDerecha e izquierdaEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométricaRevestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05CentroEstándarEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométricaRevestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05CentroDerecha e izquierdaEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1LadoDerecha e izquierdaEstándar-Abajo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1LadoEstándarEstándar-Parte superior
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90Cabeza micrométricaNiquelado sin electrolítico808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1LadoDerecha e izquierdaEstándar-Parte superior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico