(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una etapa de guía de bolas lineal (eje XYZ) que logra "alta rigidez y alta precisión". [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSS76-40C1
Número de Parte |
---|
BSS76-40C1 |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Vertical | Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS76-40C1 de la serie Platinas manuales del eje XYZ - guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS76/BSB76.
Número de Parte |
---|
BSB76-25CR |
BSB76-40A |
BSB76-40AR |
BSS76-40CR |
BSS76-40CR1 |
BSS76-40CU |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente