(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tornillo de alimentación, paso corto (B08/BDBZS)

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tornillo de alimentación, paso corto (B08/BDBZS)
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano tipo tornillo de alimentación (eje Z) con una amplia gama de tamaños y carreras. [características] · está compuesto por una tuerca y un tornillo de alimentación en el lado del cuerpo principal, y es posible un ajuste fino en comparación con una cremallera y un piñón
· El método de alimentación se puede seleccionar entre el tipo de perilla o el tipo de operación con llave hexagonal
· El tipo de operación con llave hexagonal ahorra espacio y es eficaz para evitar operaciones erróneas
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B08-3
B08-3R
B08-13
B08-13R
B08-113
B08-113R
BDBZS-25
BDBZS-40
BDBZS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Invertido Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Método de alimentación (con escala vernier)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±5Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±7EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±7Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9EstándarOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±9Derecha e izquierdaOperación de la perillaCon escala Vernier
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~2525259.8±3EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~4040409.8±5EstándarOperación de llave hexagonal-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60606019.6±7EstándarOperación de llave hexagonal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón
Tratamiento de superficie de mesa Recubrimiento de óxido negro Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico