(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados de bajo perfil, peso ligero y alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Alta rigidez, baja fricción, excelente alimentación por minuto y alta precisión
· El eje XY tiene una estructura XY integrada para reducir la altura
· El eje Z es el plano horizontal Z que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el plano
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B72-60C
Número de Parte |
---|
B72-60C |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Horizontal | Recorrido (distancia Z) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Cabeza micrométrica | Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B72-60C de la serie Plataformas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, eje Z horizontal, B72.
Número de Parte |
---|
B72-40CR |
B72-60A |
B72-60AR |
B72-60CR |
B72-80A |
B72-80AR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente