(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plataformas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, eje Z horizontal, B72 (Números de pieza)

Plataformas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, eje Z horizontal, B72
  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados de bajo perfil, peso ligero y alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Alta rigidez, baja fricción, excelente alimentación por minuto y alta precisión
· El eje XY tiene una estructura XY integrada para reducir la altura
· El eje Z es el plano horizontal Z que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el plano
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B72-40C

 
Número de Parte
B72-40C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total (H) (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~7040407.8±6.5±6.5±3622.21.472.6LadoEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Horizontal Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B72-40C de la serie Plataformas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, eje Z horizontal, B72.

Products like this...

Número de Parte
B72-40A
B72-40AR
B72-40CR
B72-60A
B72-60AR
B72-60C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total (H) (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~7040407.8±6.5±6.5±3622.21.472.6CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~7040407.8±6.5±6.5±3622.21.472.6CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~7040407.8±6.5±6.5±3622.21.472.6LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm41~6041~6060.1~70606019.6±6.5±6.5±3620.910.341.16CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm41~6041~6060.1~70606019.6±6.5±6.5±3620.910.341.16CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm41~6041~6060.1~70606019.6±6.5±6.5±3620.910.341.16LadoEstándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico