(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63
  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XZ). [características] · combinación del eje X y el eje Z horizontal
· Seleccione entre empuje central y tracción lateral
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B63-80A

 
Número de Parte
B63-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9061~9070.1~80808029.4±12.5±5751300.270.110.59CentroEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie X Superficie horizontal Z Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B63-80A de la serie Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63.

Products like this...

Número de Parte
B63-25CR
B63-40A
B63-40AR
B63-80AR
B63-80C
B63-80CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~25~2540.1~5025259.8±3.2±250807.115.224.3LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~4050.1~6040409.8±6.5±3601302.011.392.24CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~4050.1~6040409.8±6.5±3601302.011.392.24CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9061~9070.1~80808029.4±12.5±5751300.270.110.59CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9061~9070.1~80808029.4±12.5±5751300.270.110.59LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9061~9070.1~80808029.4±12.5±5751300.270.110.59LadoDerecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico